请问该元器件手册上给出的供电电压最大值是5.5V,由于使用环境限制,我们的供电电压存在波动,可能会升至5.8V。
请问手册中给出的5.5V是否是保守值?该器件最大正常工作电压能够达到多少V?5.8V供电的情况下是否还能稳定工作?
您好,
该芯片最大能够支持的电压为7V,不过推荐的建议是4.5V到5.5V,不建议超过该范围。
如果供电电压达到5.8V的话,会导致运算错误吗?还是会导致降低使用寿命,预计使用寿命会降低到多久?
这个没有给出数据
这个最大支持7V电压到底是指电压达到7V器件不会损坏,还是指供电电压7V以内能够正常使用?
官方没有给出对于7V的数据,对于4.5V到5.5V是不会有问题的,但是对于7V或者5.5V-7V,需要用户自己做稳定性和可靠性等测试。