TXB0102: 技术咨询

Part Number: TXB0102

你好,

     如下图是TXB0102DCUR这个电平转换器的输入输出的波形,输出的上升沿下降沿波形有点问题,请帮忙分析一下是什么原因导致的,谢谢!

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,我们正在确认你的问题,稍后回复您。

  • 检查下VCCA 和 VCCB的电压值正确且稳定。如果供电电压不合适,可能导致转换效果不良。
    TXB0102 的驱动能力有限,确保驱动信号的源(如MCU或其他电路)能够提供足够的电流。如果信号源的驱动能力不足,可能导致信号波形失真。
    检查输出端连接的负载,过重的负载会导致波形上升时间和下降时间变慢,影响信号完整性。

    TXB0102 适用于一定频率范围内的信号,如果工作频率超出其额定范围Data rate (max) (Mbps) 100,可能导致波形失真。