Part Number: LSF0204

我需要做如此应用,实现一个单线总线的1.2V--1.8V双向电平转换。
单线总线:
1.只有1根信号线
2.master和slave都只有驱动高的能力
仅靠下拉电阻输出低电平
3.下拉电阻<=10KΩ
4.频率<=1MHz
总线3个状态:
1. master输出,slave输入,总线高电平
2. master输入,slave输出,总线高电平
3. master输入,slave输入,总线依靠下拉电阻拉到低电平
LSF0204是开漏型的电平转换芯片,必须加上拉电阻,就不适合
请问有适合这种场景的电平转换芯片吗?