工具与软件:
我计划根据此原理图实施温度检测和电桥激励。 这样可使电桥共模电压大致保持以 Vexc/2为中心、以便能够充分利用输入 PGA 的高增益(128)、同时考虑粗略失调电压 DAC 的有限范围(~±60mV)。 我会将 Temp+连接到 TEMPIN 输入、并将 Vexc 用于温度 ADC 输入多路复用器和温度 ADC 基准。 查看用户指南(修订版 C)的图2-20、似乎是在确定差分电压后执行温度 PGA 增益。 即、在增益为8倍时、在温度 PGA 输入端使用2.747V 和2.9V 似乎可以。 我想确认这是否准确、或者我是否需要使用外部差分放大器并将共模温度电压降低至更接近于接地。