主题中讨论的其他器件: AMC1400、 AMC1411、 AMC131M01
工具/软件:
我目前正在为采用的系统设计一个高侧电流检测级 工作电压高达4300 V 我需要确保 至少5300V 隔离 (4300V + 25%裕度)。 我计划使用 AMC1400-Q1 数字隔离器及其增强型隔离和模拟输出特性。 在上进行检测 高侧电源轨 和使用分流电阻器时电流电平在±250mV 输入范围内。
我查看了这篇实用文章: AMC1400适用于高压电源的电流检测方法
然而、这种反应更具概念性、缺乏有关如何实现的电路层面细节 多个隔离区域 可以实施该措施以在 AMC1400的增强型隔离栅限制范围内实现如此高的工作电压(通常每级~1.5kV 至2kV RMS 工作电压)。
到目前为止、我考虑的是:
-
消息流 多个串联的 AMC1400-Q1s 之间的隔离级
-
放置 隔离式直流/直流转换器 IC 的单个匹配、以维持隔离的电源域
-
仔细选择 PCB 布局以实现爬电距离/间隙和电势屏蔽
-
计划采用 AMC1400 AMC1411 用于下游的高阻抗电压检测(不需要增益的情况)
我的问题:
-
使用 AMC1400-Q1实现多个隔离层的建议方法是什么?
-
例如、如果使用3个串联的 AMC1400、对其有何要求 为每个级供电 和 跨区域传输信号 而不违反隔离限值?
-
-
有推荐的 TI 参考设计或应用手册 概念图的其他内容吗?
-
有没有 应用策略 来协调多个隔离级来保持信号保真度和安全裕度?
-
如果隔离层堆叠、应以何种方式实现 接地基准 和 直流/直流电源 如何设法将每个 AMC1400保持在其额定 VISO 内、同时仍能测量高侧电流?
我的设计目标摘要:
-
在处进行高侧电流检测 4300V 共模
-
需要遵守的规定 ≥5300V 隔离工作电压
-
分流器上的低电压差分信号(±250mV)测量
-
使用 AMC1400-Q1 (用于电流)和 AMC1411 (下游电压缓冲器)
-
如果需要、开路可实现多个隔离级
我欣赏任何设计见解甚至赞赏 概念方框图 这展示了如何在保持测量精度的同时、将这种高电势分为可管理的隔离区域。 提前感谢您的支持!