器件型号: LM2902
您好、
在我们所连接的电路(电压跟随缓冲器)中、在 5V 电源之前为运算放大器供电。 一个 1.2V 通过 95k Ω 电阻器连接到运算放大器的输出端、我们预计在 5V 电源出现之前、运算放大器的输出将表现为高阻抗、我们将在运算放大器输出端看到 1.2V。
实际上、在物理测试中、我们看到的是~0.76V、也就是所谓的灌电流? 情况
在 TINA 中、我们看到运算放大器输出变为(–0.5V)、此外、我们还在 TINA 中强制电源接地、因为它检测到 Vcc 为 0V、实际上在电源打开之前、Vcc 引脚只是被 70k 电阻下拉。
同相引脚通过一个处于高阻抗状态的 DAC 进行控制、在 5V 出现之前、该 DAC 也会被 10k Ω 电阻器下拉 — 我们尚未探测到这一点,预计为 0V
5V 电源出现后、运算放大器将按预期工作。
附上所有证据
实际波形命名-
- FDB CC 缓冲器 — 运算放大器输出引脚
- VOUT — 忽略,不相关
- CCref — 忽略,不相关
- 5V — 运算放大器的电源
- 1V2 — 与仿真原理图相同