“线程”中讨论的其他部件: OPA2189, BUF634
TI 您好,
我们正在帮助一位具有挑战性放大器要求的客户。 遗憾的是,这是对已经生产的产品的升级/修正,因此我们在设计更改方面受到限制。
该解决方案需要驱动两个模拟电压(从-0.1至1.5v),并具有高精度和低热漂移。 尽管电压确实发生变化,但它们在几分钟内的测量时间会发生变化,并且在每次变化后会被忽略几秒钟,因此我们可以将它们视为纯直流电,而无需考虑瞬态响应。
挑战在于信号首先通过一个大型 PCB 路由,该 PCB 上有许多重要的噪音源(基于隔离变压器的电源,DC/DC 转换器等)。 噪音源在500kHz 至1.5Mhz 范围内工作。 穿过 PCB 布线后,信号被分解到电缆连接器,必须向下移动屏蔽双绞线电缆,长度可变(6至35英尺)。 因此,我们有显著的噪声/EMI 和可变/未知电容。 这些信号也不是以任何阻抗问题路由的,它们跨越多个平面。 PCB 布线和电缆都不能更改。
由于 PCB 不是最佳的,我们知道这个解决方案永远不会完美,但我们将尽最大努力。 理想情况下,电缆末端的误差将以单位 微伏测量,但我们完全意识到这是一个延伸目标。 我们可以容忍一点波纹,因为信号在接收端被大量的 R/C 过滤
我们已经提出了一个似乎是合理的解决方案。 OPAx189与内部环路 BUF634A 相结合。 我们希望,BUF634A 将比仅 OPAx189更能容忍挑战性的驾驶要求。
由于 BUF634A 对我们来说是全新的,我非常希望 TI 能提供一些关于设计的反馈。 这是否是一个合理的解决方案,以及反馈组件选择审查将特别有帮助。
非常感谢,
本