Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA2990, RC4560, RC4580, LM833, NE5532, OPA1678, MC33078, LM358, NE5534
听说我正在使用 LTSpice (而非 TINA-TI)进行香料分析,但我已经有了一个活跃的(但仍然没有人回答),这可能不会让在座的任何人感到兴奋。 关于 DesignSoft 的问题,关于 LTSpice 已与之本质兼容的变压器型号,但您需要了解我正在下一个产品设计的最终设计阶段, 我无法获得“干净”模拟的任何部件都是我不会提交批量采购订单的部件,因此请查看它,我可以获得所需的支持! 因此,我正在尝试在一定的转换速率,电压兼容性和输出驱动器范围内使用运算放大器模拟此电路, 而且,没有很多零件符合这些标准,所以我想尝试找到尽可能多的这些零件号的模型。 因此,我还没有找到完全符合我标准的部件,但下面是我遇到问题的部件列表,我想知道您是否对这些问题有任何答案:
OPA2990 -无模型文件(显然以前有 sboman9.zip,但现在已不可用)
RC4560 -未找到模型文件
RC4580 -令人难以置信的是,唯一可用的文件是一个采用加密 HSPICE 的 sloj175.zip,似乎没有提供解密手段
LM833 -有一个 snlm202.zip 文件,但它无法正常工作。 这一个非常有趣,LTSpice 不断发出此错误“DEF Con 1!” 而是到处乱扔,实际上下面是错误日志的部分副本:
电路:* C:\Users\New\Documents\LtspiceXVII\out8333.asc
错误:节点 U1:I0:I21:1:102处于浮动状态并连接到当前源 G:U1:I0:I21:1:RA
错误:节点 U1:I0:I19:1:102处于浮动状态并连接到当前源 G:U1:I0:I19:1:RA
错误:节点 U1:I0:I19:1:302处于浮动状态并连接到当前源 G:U1:I0:I19:1:RC
错误:节点 U2:I0:I21:1:102处于浮动状态并连接到当前源 G:U2:I0:I21:1:RA
错误:节点 U2:I0:I19:1:102处于浮动状态并连接到当前源 G:U2:I0:I19:1:RA
错误:节点 U2:I0:I19:1:302处于浮动状态并连接到当前源 G:U2:I0:I19:1:RC
错误:节点 U3:I0:I21:1:102处于浮动状态并连接到当前源 G:U3:I0:I21:1:RA
错误:节点 U3:I0:I19:1:102处于浮动状态并连接到当前源 G:U3:I0:I19:1:RA
错误:节点 U3:I0:I19:1:302处于浮动状态并连接到当前源 G:U3:I0:I19:1:RC
U3:VPD:缺失值,假设0V @ DC
U3:i0:vprobe2:缺失值,假设0V @ DC
U3:i0:vprobe1:缺失值,假设0V @ DC
U2:VPD:缺失值,假设0V @ DC
U2:i0:vprobe2:缺失值,假设0V @ DC
U2:i0:vprobe1:缺失值,假设0V @ DC
U1:VPD:缺失值,假设0V @ DC
U1:i0:vprobe2:缺少值,假定为0V @ DC
U1:i0:vprobe1:缺少值,假定为0V @ DC
直接牛顿迭代未能找到.op 点。 (使用“.option noopiter”跳过。)
正在启动 Gmin 步进
Gmin = 10
Gmin = 1.07374
游标= 0.5
游标= 0.25
游标= 0.125
游标= 0.0625
Gmin = 0.687195
游标= 0.03125
游标= 0.015625
游标= 0.0078125
Gmin = 0.668762
游标= 0.00390625
游标= 0.00195313
游标= 0.000976563
游标= 0.000488281
Gmin = 0.669252
Gmin = 0
Gmin 步进成功找到操作点。
DEF Con 从1.95313e-009提高到1.95703e-009
DEF 加注量从1.95703e-009 +提高到1.95898e-009
DEF 加注量从1.96387e-009提高到1.96411e-009
DEF Con 从1.9646e-009升高至1.98022e-009
DEF 加注量从2.06274e-009 +提高到2.18774e-009
DEF Con 由2.40649e-009升高至3.40649e-009 ..........
您能帮我解决这些问题中的任何一个,并找到一个让我进行“干净”模拟的部件吗? (我不能随意提供实际原理图,因为它装有专有 IP!) 谢谢!