“线程:INA240”中讨论的其它部件
我正在与客户合作,根据下面的示意图计算系统的预期精度。
基于这种中供应体系结构,他们计划使用 Imax =8.1a 的100V/V 增益设备。 我计算了以下内容。 请核实是否正确?
Vdiff = 2.5V / 100 = 25mV (假设 VOUT 是 VS/2)-我是否应该考虑输入值不是0V? (我在数据表的表8.1中看到3V 全刻度为参考)
Rsense = 25mV /8.1a = 3m Ω
Prsense = 197mW
Vsense = 8.1a * 3mOhm = 24.3mV
ERROR_VOS = 5uV / 24.3mV = 0.02%
ERROR_LIN = 0.01%
ERROR_Gain = 0.33%
考虑到这些因素,总误差似乎主要由增益误差控制,因此根据数据表中的总误差等式,该误差实际上是由外部电阻器引起的增益误差,即0.33%。