您的运算放大器太多了,我都迷失了。 我正在为一个非常具体的应用程序寻找产品建议。 该系统用作水文标样的主要校准。 我需要设计一个精密单位增益缓冲放大器,将水文电话连接到真正的RMS电压表。 该输入直接连接至非接地压电球,作为4 nF电容上的平衡充电源工作。 该输出将驱动Keithley 2000 DMM的单端10M Ω 输入阻抗。 电压跨度为1 mVrms至300 mVrms,频率跨度为1 Hz至4 kHz。 首选配置是将缓冲放大器直接连接到传感器的BNC连接器,该连接器通过1.5 "导线直接连接到陶瓷。 另一种配置是使用平衡屏蔽电缆的1 m 将换能器连接到缓冲器。