主题中讨论的其他部件: INA138, TIA-0.0332万, ISO1541, TIA-0.0313万, INA226, ISOW7842, INA260
您好,
INA196的共模电压限制为80V。
如何扩展INA196的共模范围以测量峰值电流容量为1A的110V直流轨?
是否可以在INA196的感应输入处使用电阻分压器,如图所示?
为了满足INA196的共模要求,请相应地选择电阻器的值
RD1 = RD3 = 220K
RD2 = RD4 = 432K
由于电阻分压器而产生的缩放系数为0.6626
V+和V-= 110V时的共模电压约为110V
共模电压110V不能由INA196处理。 因此,使用电阻分压器进行缩放
低于80V。
INA196输入端的实际共模电压,IN+和IN-= 110V * 0.6629 = 66.29V。
现在,66.29 的共模电压可以由IN196承受。
当500mA的电流流经20milli-ohm电阻器时,
INA 196输出处的电压由提供
=通过分流器的电流*并联电阻器*缩放因子* INA196增益
= 0.5 * 0.020 * 0.6629 * 20 = 0.1.3258万V
根据以上计算,500mA电流为0.1325V。 此计算是否正确?
提前感谢
Deepak V