主题中讨论的其他部件:TLV2401, TLV8801,
尊敬的:
我以前没有使用运算放大器的经验。
我使用过TI选择工具,但老实说,参数的数量令人无法抗拒:)
在我的初稿搜索中, LPV821似乎 是一个涉及MSP430和输出高达60 mV的传感器的项目的候选对象。
不幸的是,我想在实验电路板上执行第一个测试,因此我需要一个DIP软件包开始。
之后,我可以在Eagle中与任何候选人一起设计我的主板,但我想这样开始。
所以,我的问题很简单。 您能 不能 ºC您对某些TI产品的推荐,这些产品类似于LPV821 (低电流消耗和低UV /Δ T),但却具有DIP封装?
让我们看看你能想出什么,感谢你的耐心:)
祝您度过美好的一天!