主题中讨论的其他器件: TINA-TI
我 有 OPA3S328EVM 板和我一起进行测试、我尝试仿真气体内光电二极管、该二极管具有两个范围、适用于我的应用10uA - 1mA 和50uA - 5mA
我使用1K 的内置电阻器、使用来自外部 SMA 连接器的500mV - 2V 可互调电压将电压输入转换为电流、使用站点1选择增益2K。
对于1V 输入、我应该获得正确的2V 输出? 我无法读取正确的输出。
电源接地和输入连接器接地也应相同? 现在、我将功能性发电机方波连接到输入、将5V 直流电源连接到 V+、并将电源接地连接到 V-、所有跳线都相应地放置
A1低 A2分流器 B1低 B2分流器 J11和 J17
您能否提供应用示例或详细信息?
谢谢你