尊敬的先生
我尝试使用 AMC3330仿真电流感应电路(请参阅下图)。 在 PSPICE 下使用工具中提供的 AMC330 SPICE 模型对 TI 进行了瞬态仿真。 存在与锁定线程 [常见问题解答] PSPICE-FOR-TI 中讨论的错误(如下所示):PSpice 给出了一条有关模型中缺少".ends"的错误消息(或者、PSpice 显示".ends 上的名称与.SUBCKT"不匹配)。 如何解决此问题?中提到此类错误与 模型文件中的行尾字符有关。 请帮我修复该模型吗? 此外还随附了项目存档。
此致、
谢谢
仿真电路:
仿真输出:
***** 10/21:43:42***** PSpice 17.4.0 (2018年11月)***** ID# 0****
**配置文件:"SCHEMATIC1-ACM3330_TRANS"[ d:\mystore-7 (当前研究-2)\pSPICE-ti_work\test-projects\test-circuit_currysense A
****电路说明
秘书长的报告
**创建电路文件"ACM3330_TRANS.cir"
**警告:此自动生成的文件可能会被后续仿真覆盖
*库:
*配置文件库:
*本地库:
.LIB "../../../amc3330.lib
.LIB "../../../test-circuit_current-sense-amc3330-PSpiceFiles/PSpiceModelApps/PSpiceModelApps_Include.lib
*从 C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install\17.4.0\PSpice.ini 文件的[PSPICE 网表]部分:
.lib "nom_pspti.lib"
.lib"nom.lib"
*分析指令:
Tran 0 5m 1m SKIPBP
选项 ADVCONV
选项 FILEMODELSEARCH
.AUTOCONVERGE ITL1=1000 ITL2=1000 ITL4=1000 RELTOL=0.05 ABSTOL=1.0E-6 VNTOL=.001 PIVTOL=1.0E-10
.PROBE64 V (alias (*)) i (alias (*)) W (alias (*)) D (alias (*))) noise (alias (*))
.INC "..\SCHEMATIC1.net
****包括 SCHEMATIC1.net ****
* SOURCE TEST-circuit CURRENT_SENSE-AMC3330
R_R1 N1411270 N1408476 25m Tc=0、0
V_V1 N1408382 N1408476 DC 0 AC 0
+PULSE 0 300 0 5U 5U 0 10U
R_R5 N1408382 N1411270 30 Tc=0、0
V_V2 N1419759 0 5V 直流
C_C1 N1419759 0 1n TC = 0、0
C_C2 N1419759 0 1U TC=0、0
C_C3 N1419992 0 100N TC = 0、0
R_R6 N1420188 N1419759 47k Tc=0、0
C_C4 N1420336 N1408476 1n TC = 0、0
C_C5 N1420336 N1408476 1U TC=0、0
C_C6 N1408476 N1420336 100N TC = 0、0
C_C7 N1420519 N1408476 100N TC = 0、0
C_C8 N1420519 N1408476 1n TC = 0、0
R_R7 N1411270 N1420977 10 TC = 0、0
R_R8 N1408476 N1424048 10 Tc=0、0
R_R9 N1421117 0 100k Tc=0、0
R_R10 N1421113 0 100k Tc=0、0
X_U1 N1419992 0 N1420188 N1419759 0 N1421113 N1421117 N1420336 N1408476
+ N1420336 N1420519 N1408476 N1424048 N1420977 N1419992 AMC3330_0
****恢复 ACM3330_TRANS.cir ****
.end
SUBCKT D_D4_0 1 2.
D1 1 2 DD
*。model DD D (is=1p N=2.0 RS=0 XTI=0例如=0.35 T_abs=25)
.model DD D (is=1p N=2.0 RS=0 T_abs=27)
结束 D_D
---- $
错误(ORPSIM-16362):.END 上的名称与.SUBCKT 不匹配
SUBCKT D_D4_1 2.
D1 1 2 DD
*。model DD D (is=1n N=0.50 RS=1 XTI=0例如=0.35)
.model DD D (is=1n N=0.50 RS=1 T_abs=27)
结束 D_D
---- $
错误(ORPSIM-16362):.END 上的名称与.SUBCKT 不匹配
SUBCKT D_D4_2 1 2.
D1 1 2 DD
.model DD D (is=5U N=1.0 RS=0 XTI=0 T_abs=27)
结束 D_D
---- $
错误(ORPSIM-16362):.END 上的名称与.SUBCKT 不匹配
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
SUBCKT D_D4_3 1 2.
D1 1 2 DD
.model DD D (is=10n N=0.50 RS=1 XTI=0例如=0.55 T_ABS=27)
结束 D_D
---- $
错误(ORPSIM-16362):.END 上的名称与.SUBCKT 不匹配
----------------------------------------------------