主题中讨论的其他器件:ADS1234、 XTR105、 ISO124、 RCV420、 ISO224、 AMC1336、 ADS131M04、 ADS131A04、 ADS131E04、 REF70、 REF7025
尊敬的先生/女士:
我们具有以下从客户端到感应模拟输入的规格。 我们计划在此 项目中使用 TI 的 ADC:ADS1234。
(二
• 8通道差分模拟输入。
• 4/8通道(模拟输入:0-5Vdc、1-5Vdc、4-20mAmp、0-20mAmp)。 精度< 0.008% fs。 板载250 Ω 分流电阻器、可针对 mA 类型输入进行选择。 mV 类型输入的输入阻抗为1MOhm。
• 4/8通道(RTD 输入–PT100类型)。 -140 -+220度 C。 分辨率0.01度 摄氏度。 在相同的设计中、这些
4通道也可选作模拟输入(模拟输入:0-5Vdc、1-5Vdc、4-20mAmp、0-20mAmp)。 具有相同规格
在上面的点指定
(二
从隔离和精度的角度来看、我们需要最佳的模拟前端具有成本效益的解决方案。 从下面两个选项中、 我们需要选择哪一个选项以及这两个选项之间的优缺点。 我们需要在明天结束时向客户提交报价。 您最早的回答将对我们大有帮助。
选项:1我们将按照附加的参考设计图像中所示使用 ISO124+XTR105+RCV420组合。
选项:2我们将使用 AMC1100全差动隔离放大器