工具/软件:WEBENCH设计工具
我正在尝试 使用滤波器设计工具设计带通滤波器、我正在努力了解设计中的一些内容。 所需的设计参数是具有以下参数的滤波器:
带宽:60kHz
中心频率:130kHz
增益:40dB
我还需要一个 Vmin 为0V、VMAX 为3.3V 的放大器、因此我 也在设计部分中输入了这些值。 该工具建议使用 OPA859、并建议使用以下电路:
但从总结来看、 每个阶段所需的最小增益带宽对于我来说非常大:
滤波器级1给出如下:
截止频率110.357kHz
最小 GBW Reqd 490.91MHz
级增益为14.035 V/V
Q 级3.075级
拓扑多反馈
第2阶段给出如下:
截止频率152.59kHz
最小 GBW Reqd 682.279 MHz
级增益14.358V/V
Q 级3.111
多级拓扑多反馈
此外、我对电路的偏置位置并不十分清楚。 如果我需要1.65V 的中点,难道我不应该简单地将3.3V 连接到 Vcc,0连接到 Vee,然后将1.65V 连接到运算放大器的正输入和 R3_S1/R3_S2? 我感谢您的澄清、
谢谢。