我最近根据 OPA818数据表中列出的设计设计设计了一个跨阻放大器、该放大器利用电源轨上指定的精确电容器值和反馈引脚上为100 kΩ 增益设计的电阻器值。 在测试了产生的电路后、我注意到在施加0A 电流时出现了奇怪的输出、发现在没有输入电流的情况下、输出电压大约为50mV。
在检查电路上的所有内容后、我在自己的电路板上设置了一个 OPA818放大器、但未附加任何组件、并在正负输入引脚的负输入端看到10MΩ Ω 电阻。 虽然对于大多数应用而言、这是极高的、但我使用的是 PA 刻度上的输入信号、这会在放大电路的前端造成大量的输入噪声、从而使我设计的放大器无用。 OPA818 1µA 2.2nV/√Hz 和3fA/√Hz 的极低输入噪声、这是我购买产品的原因、但我看到的输入噪声大约为100pA μ V。
是否有任何方法可以提高此输入噪声级别? 我是否遗漏了极其重要的东西?