主题中讨论的其他器件:TLV3012
TLV3012AQDCKRQ1
TLV3702QDRG4Q1
TL331QDBVRQ1
对于这三个比较器、尽管每个器件的认证摘要页面显示以下内容、但最新数据表中省略了 ESD 额定值:
认证摘要:
TLV3012AQDCKRQ1
CDM | AEC-Q100-011 | 1 | 3. | ESD - CDM | 分级 | 请参阅数据表 |
HBM | AEC-Q100-002 | 1 | 3. | ESD - HBM | 分级 | 请参阅数据表 |
请注意、非 Q1版本的数据表中确实包含此信息;例如、TLV3012数据表 www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv3012.pdf 显示:
绝对最大额定值(1)
电源电压............................................................................................................................ +7V
信号输入端子,电压(2).................................. –0.5V 至(V+)+ 0.5V
现时(2)................................................................................................................................ ±10mA
输出短路(3)................................................................................................................................ 连续
工作温度.................................................. –55°C 至+150°C
贮存温度................................................................................................................................ –55°C 至+150°C
结温................................................................ +150°C
引线温度(焊接,10s)........................................................................ +300°C
静电放电(ESD)额定值(人体放电模式)............................................................................................................................... 2000伏
请提供此信息作为答复、并更新数据表以反映此信息。
谢谢、
~Leonard