主题中讨论的其他器件:INA190、 INA191、 INA301
你(们)好。
我正在为两种情况寻找最精确的电流感应解决方案:
1) 2 m Ω 分流器、其中跨阻器的压降范围为7mV 至25mV
- CM 电压范围支持2.8V 至4V
-带宽至少为25 KHz
-增益至少为50 (越大越好)
-最小增益误差、偏移电压
我找到的可能选项:INA190、INA191、INA240
2) 10 m Ω 分流器、其中跨接电压降范围为11mV 至24mV
- CM 电压范围支持5V 至14V
-带宽至少为50 KHz
-增益至少为50 (越大越好)
-最小增益误差、偏移电压