主题中讨论的其他器件: TPS63000、 LP38693
请参阅原理图。
我们基于 TLV3012构建电池监控器。 电池是混合超级电容器 Varta HVC 系列。 充电电压为5.5V。
电池监控器在5.2V 以上打开、在4.0V 以下关闭。 电池通过开关连接到比较器。 比较器驱动一个 P-MOS,将电源(Vsupply)分配给 DC-DC (U5:TPS63000)。 输入分压电阻器在输入-上为4M64和1M87。 输入+上的反馈电阻器为127K 和1M87。
在某些不可重现的情况下、系统开始振荡。 我们通过延迟 U5启动时间成功地限制了振荡、但仍会发生。 当系统振荡时、功耗增加到大约500mA、而不是典型的2mA。 该电流由 TLV3012本身消耗、最终会烧坏。
您能否查看原理图并向我提供有关这种现象的反馈。
提前感谢