Other Parts Discussed in Thread: XTR115, XTR116
你(们)好 我有一个有趣的传感器设计问题、我希望使用模拟隔离放大器(我没有过)或仪表放大器(我有一些经验但不太多)来解决。
传感器电路有2个部分:
连续供电(P 端子)测量和间歇供电(S 端子)信号电流源。 持续供电电路已调节 Vdd (5V)并输出信号 Vo = 1.452→2.693V。 间歇性加电(8至11V 未→423µA Vdd) V 至 I 源电路将 Vo 转换为低于毫安的电流信号 I = 228 μ A。
在进行传感器测量时,电池供电的传感器节点同时为其 S 端子上连接的所有传感器供电,从而使信号电流在每个传感器环路中流动。 由于每个传感器信号电流不同,因此每个传感器的 S (-)端子电压不同。 请注意、不能访问传感器节点内部常见电路。
这些传感器需要在其 P (连续)电源端子上使用单独的隔离式电源、因为将一个常见的直流电源连接到多个传感器会将其内部电路共用引脚互连、从而防止其 V 至 I 电源独立运行。
我想更改它。 我想使用同一个直流电源为多个传感器 P 端子供电。 为此、在我看来、我需要将传感器信号公共信号分解为两个:一个公共信号(连续供电电路)在所有连接的传感器之间将处于相同的电位;另一个(V 至 I 源内部公共信号)将随信号电流上下移动(∆V < 1.6V)。
一种想法是在 Vo 处插入模拟信号隔离器,以便每个传感器的连续供电和间歇性供电部分具有单独的隔离信号共用。 TI 是否提供这样一款将在我的两个 Vdd 范围内运行的产品? 建议? 另一项要求是输出级必须在几个 MS 内加电并稳定。
是否有另一种方法不需要隔离传感器的两个信号共用?
每个 V 至 I 源内部电路公共端的电压电势(相对于传感器节点内部公共端)变化小于1.6V。 仪表放大器的电平位移能力能否实现这一点? 我正在使用连接到 V-I 源内部电路公共的–端子和连接到 V-I 源电压输入缓冲器的+端子来进行差分 Vo 的测试。 这种方法似乎是可能的,但我不确定如何将此“浮动”差动 Vo 保持在相对于仪表放大器输入的正确电压范围内。