您好!
在我们的一项应用要求中、将沿着 PCB 组件层布线一条高功率60Hz 电缆、其距离约为>200mm、电缆与 PCB 之间的距离可忽略不计。
电压:480Vrms
电流:100Arms
频率:60Hz
我们的电流测量电路由 TLV4376以及高功率电缆正下方的其他精密模拟和数字电路组成。
1) 1)由于电缆是不同电场和磁场的来源、它对精密放大器、MCU 等数字电路以及非常靠近电缆的其他运算放大器前端电路有何影响?
2) 2)如果无法避免电缆布线、需要采取哪些预防措施/屏蔽措施?
3) 3)任何指南/应用手册都将非常有用。
谢谢、此致、
Chedthan K S