器件型号:TLV2460-Q1
尊敬的所有人:
*您能告诉我您推荐的设备吗?
>条件
输入信号:具有一些兆赫兹(最大值)的方波
输出:1nF 电容、(我们想添加串联电阻器)
电源轨:输出
增益:X1 (电压跟随器)
功能;关断(需要)
*我在下面的想法是否正确? 如果有问题、请更正错误。
我认为 高速放大 器最好能够驱动某些 MHz、但就高容性负载而言、高速放大器比普通放大器更糟糕。
我想、在上面、因为高速放大器可以跟随高速信号、但它不能驱动容性负载、并且可能会振荡。
因此、我尝试选择 TLV2460-Q1。
此致、