主题中讨论的其他器件:LM2903B
您好、专家:
我将 使用 LM2903B 计算迟滞输入的值。
然而,我发现了相似结果和量化结果之间的差异。
您能告诉我区别的原因吗?
<Similation results:Tina_TI>
Rhys=500K Ω
RtoP=100k Ω
Rbott=47k Ω
VREF=3V
Vpullup=5V
VR= 11.06V
Vf = 7.7V
<Caliculation results>
以下计算正确吗?
VR = Vref x (Rtop + Rbottom // Rhys)/(Rbottom // Rhys)= 9.983V
Vf = Vref +(R1/R2) xVref -(R1/R3) x (Vcc-Vref)= 8.983V
您能给我建议吗?
谢谢