您好!
我根据 从 TI 的相关文档中收集的建议来放置 OPA365-Q1的 PCB。
- 良好的电源去耦
- 保持反相引脚尽可能小
- 移除反相引脚下方的接地。
有关我在运算放大器处的布局、请参阅下图。 U1是运算放大器。 R7和 R15是反相引脚上的分压器。 R8和 R10是同相引脚上的分压器。 C12、C15是其3V 电源引脚上的去耦电容器。 C16和 C17是用于其1.5V 直流偏置的电容器。 红色迹线位于顶层。 蓝色背景是底层的接地。 这是厚度为1.6mm 的双层电路板。

使用该板进行实验后、当输入短路时、输出端具有振荡(在10MHz 周围)(这意味着不添加输入信号)。 我的 PCB 布局有什么问题?