您好!
我正在开发基于 MPPC 的光子计数前端。 我要选择160 MHz 的 TIA BW 和20k Ω 的总 TIA 增益。 MPPC 有一个320 pF 的电容。
此概念设计基于第一个1kOhm TIA 级(具有1 pF CF)、然后是一个(单/双)第二增益级、总增益最大值为50V/V (取决于 MPPC 增益、其像素大小仍在讨论中)。 在第一级之后可能需要一个极点-零点消除网络。
q1)对上述要求有何评论? OPA855对于第一级而言是否是不错的选择?
仅 OPA855似乎就能够很好地处理具有60 MHz 带宽(3p6 CF)的320 pF Cin。 为了达到 BW 要求并提高噪声性能、我会选择基于低噪声 JFET + RF NPN 跟随器的(交流耦合)高带宽自举(我对后者的 e_n 电压噪声有点担心)。 参见图片。
Q2)在本例中、我预计需要根据有效输入电容进行一些调整(以稳定 OPA 并实现良好的阶跃响应)、这取决于自举跟随器的实际增益和性能以及求和节点的寄生。 对如何实现所需目标有何建议?