Other Parts Discussed in Thread: OPA2202
您好!
数据表中"6.1绝对最大额定值"的注释指出:"摆幅超过电源轨0.5V 的输入信号的电流必须限制为10 mA 或更低。"
我认为以下计算将基于内部电路执行。 是这样吗? 此外、Vf 值是否为0.5V?
IIN=(Vin-Vin Vf)/Rin=(0.8-0.5) 1.5mA
其中:
・Iin: 输入电流到+或-输入端子
・Vin: +和-输入端子之间的电势差= 0.8V
・Vf: 运算放大器内的二极管= 0.5V?
・Ω Rin: 运算放大器内部的输入端子电阻= 200 Ω

此致、
西井市