https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1362135/lmh6553-simulation
器件型号:LMH6553您好!
我正在尝试使用 LMH6553模拟电路、但仿真会显示一个错误、并显示以下消息:
**创建电路文件"Trans.cir"
**警告:此自动生成的文件可能会被后续模拟覆盖
*库:
*配置文件库:
*本地图书馆:
*来自 C:Spice_Install \CDS_SPBP_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTCD\23.1.0\PSpice.ini 文件的[PSPICE netlist]段:
.lib "nom_pspti.lib"
.lib "nom.lib"
*分析指令:
。 TRAN 0 5U 0 1n
。 OPTIONS ADVCONV
。 OPTIONS FILEMODELSEARCH
。 PROBE64 V(别名(*)) I(别名(*)) W(别名(*)) D(别名(*))噪声(别名(*))
。 Inc "..\SCHEMATIC1.net
****包括 SCHEMATIC1.net ****
*通过 ADC 为 LMH6553提供时钟源
R_R9输出+匹配输出100 TC = 0、0
R_R2 IN- N02889 348 TC = 0、0
C_C2 N02519输出- 1p TC = 0、0
V_V3 N02823 0 0.75Vdc
R_R3 IN+ N02519 348 TC = 0、0
R_R8输出-不匹配50 TC = 0、0
R_R6 N02519输出- 348 TC = 0、0
V_V7输入- 0交流-0.5
+SIN 0 -0.5 60meg 0 0 0 0 0
R_R7 OUT+ OUT+匹配50 TC = 0、0
V_V6 IN+ 0交流0.5
+SIN 0 0.5 60meg 0 0 0 0 0
R_R5 0输入- 59 TC = 0、0
R_R4 IN+ 0 59 TC = 0、0
V_V2 N02609 0 -5Vdc
R_R1 N02889 OUT+ 348 TC = 0、0
C_C1 N02889输出+ 1p TC = 0、0
V_V1 N03422 0 5V 直流
V_V8 N03533 0 1.2Vdc
X_U3 N03422 N02609 N02519 N02889 OUT+ OUT- N02823 N03533 LMH6553
**恢复 Trans.cir ****
。 结束
X_U3.Q9 X_U3.A140 N02823 X_U3.A149 0 X_U3.NPNXTR
X_U3.Q1 X_U3.a176 X_U3.a134 X_U3.a252 0 X_U3.NPNNXTR
X_U3.Q10 X_U3.A146 X_U3.A148 X_U3.A174 0 X_U3.NPNXTR
X_U3.Q11 X_U3.A149 X_U3.a134 X_U3.A222 0 X_U3.NPNXTR
X_U3.Q3 X_U3.a119 X_U3.A111 X_U3.a154 0 X_U3.PNPXTR
X_U3.Q5 X_U3.A111 X_U3.A111 X_U3.a111 X_U3.a157 0 X_U3.PNPXTR
X_U3.Q4 X_U3.A199 X_U3.A111 X_U3.A160 0 X_U3.PNPXTR
X_U3.v2 X_U3.a241 X_U3.A174 0
X_U3.v1 X_U3.a202 X_U3.a176 0
X_U3.i9 X_U3.a0100 X_U3.a0198 2.5e-6
X_U3.i5 N03422 X_U3.A148 12e-6
X_U3.i0 N03422 X_U3.A108 7e-3
X_U3.f2 0 X_U3.a203 X_U3.v2 1.0
X_U3.f3 0 X_U3.A205 X_U3.v2 1.0
f1 0 X_U3.A205 X_U3.v1 -2.0
X_U3.f0 0 X_U3.a203 X_U3.v1 2.0
X_U3.RTM 0 X_U3.A205 128e3
X_U3.R29 X_U3.A222 N02609 250
X_U3.r30 X_U3.A224 N02609 250
X_U3.R31 N03422 X_U3.A113 250
X_U3.rtp X_U3.a203 0 128e3
X_U3.r32 N03422 X_U3.A115 250
X_U3.R20 N03422 X_U3.a157 250
X_U3.R15 X_U3.a0113 X_U3.A148 2.5e3
X_U3.R22 N03422 X_U3.A160 175
X_U3.R16 X_U3.A148 X_U3.a0117 2.5e3
X_U3.r33 X_U3.a149 X_U3.a241 200
X_U3.RTC X_U3.A108 N02609 14.3 TC1
------------------------------------------------------- 美元
错误(ORPSIM-16015):未知参数。
我怀疑该错误是由于缺少参数 TC1和 TC2所致。