Other Parts Discussed in Thread: CIRCUIT060046, TINA-TI, OPA392
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI、
您好!
我想设计一个低噪声 电流源来为 A 供电 单频激光二极管 . 该激光二极管对电流噪声非常敏感、因为电流的任何变化都会导致光学频率发生变化。 在光学应用中、激光二极管的频率需要非常稳定、因此驱动电流也需要稳定且具有低噪声。 有趣的频带为1Hz 至大约50kHz、因为该区域的噪声会对光学应用产生不利影响。 激光二极管在100 mA 下运行、具有大约2V 的正向压降
有几种解决方案似乎很受欢迎。
a) 在常见问题解答中、我发现了 有关激光二极管驱动器的建议。 它包含一个"具有晶体管的 Howland 电流泵":

我假设当使用阴极接地("CG")激光二极管时、这种配置可能是有利的。 我提出了这样的解释:对于"CG"、通常会使用额外的差分放大器或仪表放大器来检测分流电阻器 Rs 上的压降。 据我所知、 具有电流升压晶体管的 Howland 电流泵避免了使用这个额外的放大器、从而可能降低电路中的总体噪声(基于"天真"认为使用较少有源元件的电路会表现出较少的噪声)。
b) 但是、当激光二极管以电气方式"悬空"时、分流电阻可以接地、因此 通常建议使用更简单的电路(请参阅 CIRCUIT060046):

请注意、我在以红色显示的电路中添加了激光二极管。 其中、R5是分流电阻。 此外、该电路需要适应以匹配激光二极管(例如、移除 Rload、调节 Vload 等)。
关于电流噪声、我假设电路 B 的性能比电路 A 更好
不过、我对该领域的了解不多、因此想 知道应遵循哪种设计理念来构建低噪声驱动器。
谢谢。
Dan




.