工具与软件:
尊敬的工程师:
我设计了一个如下的互阻抗放大器:

根据仿真、我应该可以解决这个问题 58 dB 对于 SNR @3MHz:

但我在实验结果中获得的结果如下:
- 电源电压 /- 1.5 V
- 功耗 900uA (数据表=950uA)
输出信号:

噪音:

计算方式:
-〖信号〗_RMS= 3.8mV
-〖噪声〗μ V_RMS= 0.25mv
-SNR (MATLAB)= 23.4dB (我在 MATLAB 中使用 SNR ()函数计算 SNR)
-SNR (calculated)= 20log (〖Signal〗VRMS/〖Noise〗μ V_RMS)= 23.6dB (手动计算)
PCB 和原理图详细信息:



这样、实现的 SNR 就越高 23.4dB 但是我应该得到什么基于模拟是完全不同的 58 dB、 您能否告诉我为什么实验和仿真结果有这么大的差异?
此致、