Other Parts Discussed in Thread: OPA4H199-SEP
工具与软件:
大家好、回到通过下电上电从闩锁事件中恢复相关的问题、了解 TI 认为在闩锁期间提供的电流限制值安全级别将非常有用。
让我们以我正在设计的单元为例:
- 在我的应用中、 两个 OPA4H199-SEP 在最坏情况下消耗的最大电流 约为80mA (包括电路其余部分从2x4输出中可以灌入的最大电流)
- 它们的电源电压为+10V
- 好的、假设我通过设置为120mA 的限流器为两个 OPA4H199-SEP 供电
- 突然发生闩锁事件
- 限流器可确保闩锁电流限制在120mA
- 而在1ms 后、跳闸计数器会关闭限流器、然后 在1ms 后将其重新开启
这样的120mA 限制和1ms 的跳闸时间是否足以防止对 OPA4H199-SEP 造成永久损坏?
谢谢
Luca.