工具与软件:
1. |
该设计的链接 |
OPTOISOLTR 2.5KV 4通道 DARL 16SOIC |
2. |
通道数 |
4. |
3. |
电压-隔离 |
2500Vrms |
4. |
电流传输比(最小值) |
200%@ 1mA |
5. |
上升/下降时间(典型值) |
200µs、200µs |
6. |
输入类型 |
交流、直流 |
7. |
Output Type (输出类型) |
达林顿管 |
8. |
电压-输出(最大值) |
40V |
9. |
电流-输出/通道 |
100mA |
10. |
正向电压(Vf)(典型值) |
1.1V |
11. |
电流-直流正向(IF)(最大值) |
50 mA |
12. |
峰值正向电流 |
±1A |
13. |
Vce 饱和(最大值) |
1V |
14. |
工作温度 |
-55°C ~ 100°C |
15. |
安装类型 |
表面贴装 |
16. |
封装/外壳 |
16-SOIC |
也可以采用不同的封装