Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1345, SYSCONFIG
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
帮助!
试图使用 OPA1,它似乎是“神的库“正在混乱与我. 有什么建议可以帮助我向前发展?
一旦我将 OPA1 包含到 syscfg 中、这就是响应。
[5]正在运行脚本...
[6]正在验证...
[7]生成代码 (empty_mspm0l1345.syscfg)……
[8]类型错误:无法读取未定义的属性(读取“外设引脚“)
[9]、位于 printDefine (C:\ti\mspm0_sdk_2_05_01_00\source\ti\driverlib\.meta\opa\opa.board.h.xdt:153:125)
[10]位于 subTemplateFunction (C:\ti\mspm0_sdk_2_05_01_00\source\ti\driverlib\.meta\opa\opa.board.h.xdt:54:13)
[11]为 C:\ti\ccs2011\ccs\utils\sysconfig_1.24.0\dist\webpack src:\SYSCONFIG\pinmux\services\metaEnvironment\runtimeContext.1102 ts:11
[12]位于 templateFunc (C:\ti\mspm0_sdk_2_05_01_00\source\ti\driverlib\.meta\templates\Board.h.xdt:52:10)
[13] at func (C:\ti\ccs2011\ccs\utils\sysconfig_1.24.0\dist\webpack src:ts:29:39)
[14] AT allowPathVisibility (C:\ti\ccs2011\ccs\utils\sysconfig_1.24.0\dist\webpack src:ts:11:10)
[15]、在 runTemplate (C:\ti\ccs2011\ccs\utils\sysconfig_1.24.0\dist\webpack src:ts:29:13) 中
[16]位于 t.CodeGenerator.generate (C:\ti\ccs2011\ccs\utils\sysconfig_1.24.0\dist\webpack src:ts:136:10)
[17]位于 itetatee (C:\ti\ccs2011\ccs\utils\sysconfig_1.24.0\dist\webpack:src ts:141:26)
[18]位于 Rt (C:\ti\ccs2011\ccs\utils\sysconfig_1.24.0\dist\webpack:\sysconfig\node_modules\lodash\lodash.js:653:23)
[19]gmake:***[subdir_rules.mk:18:build-1430726529]错误 1.
[20]gmake :目标“全部“由于错误而未重制。
[21]*****构建完成****
OPA1 曲线 — 通用 RRI、使用引脚 21、20、19。
我没有尝试使用 PIN 配置、\
禁用斩波
高级配置 — RRI、6MHz