Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我已安装 SysConfig 1.25.0+4268。 mspm0_sdk_2_06_00_05。 这两个工具都安装到默认文件夹 c:\ti\中
当我 在工具中选择此 SDK 时、收到错误消息:
所选软件产品文件夹不包含有效的/metadata/product.json. 请选择其他文件夹或从选择器件开始。
我一年前启动了一个项目、并使用了 SDK mspm0_sdk_2_00_01_00 和 SysConfig 1.19。我再也没有此版本的 SysConfig、因为与此同时、我更改为使用新操作系统的新 PC。
如果我尝试使用最新的 SysConfig 1.25 打开我的旧*。sysconf 文件、可以看到我的设置。 但如果我尝试保存生成的*。h 文件、会收到一个错误:
无法保存生成的文件
类型错误:无法读取未定义的属性(读取“匹配“)
在 getGPIOPort (C:\ti\mspm0_sdk_2_00_01_00\source\ti\driverlib\.meta\Common.js:1826:25) 处
位于 Object.getGPIOPortMultiPad (C:\ti\mspm0_sdk_2_00_01_00\source\ti\driverlib\.meta\Common.js:1843:12)
printDefine (C:\ti\mspm0_sdk_2_00_01_00\source\ti\clockTree\.meta\templates\pinFunction.Board.h.xdt:88:39)
在 subTemplateFunction (C:\ti\mspm0_sdk_2_00_01_00\source\ti\clockTree\.meta\templates\pinFunction.Board.h.xdt:54:13) 中
at webpack:src ts:1158:11
printDefine (C:\ti\mspm0_sdk_2_00_01_00\source\ti\driverlib\.meta\sysctl\SYSCTLclockTree.board.h.xdt:70:20) 时
subTemplateFunction (C:\ti\mspm0_sdk_2_00_01_00\source\ti\driverlib\.meta\sysctl\SYSCTLclockTree.board.h.xdt:53:13)
at webpack:src ts:1158:11
printDefine (C:\ti\mspm0_sdk_2_00_01_00\source\ti\driverlib\.meta\sysctl\sysctl.Board.h.xdt:70:20) 时
eval (C:\ti\mspm0_sdk_2_00_01_00\source\ti\driverlib\.meta\sysctl\sysctl.board.h.xdt:54:13)
似乎 SysConfig 的在线版本可以正常工作、但我更喜欢使用离线工具。