您好 TI,
我正在评估一个新项目的解决方案,在我看来,TI 似乎有与之相关的解决方案。
新项目是一款具有4/6摄像头输入功能的汽车 DVR 系统,该系统将具有远程通信功能(4G 调制解调器),可以通过卫星导航系统(GNSS)向云发送视频数据和发送位置数据,具有蓝牙功能,笔记本电脑在紧急情况下安装了电池。 它将是具有4个摄像头接口(AHD 2.0)的 DVR,并将模块化,用于汽车,卡车,救护车,个人和商业用途。 自行车重量轻。
年产量为20-30K。
我正在寻找完整的系统解决方案,这将是未来的证明。
- 微控制器/SOC
- 汽车级 IC
- 便携式和模块化,用于汽车,卡车,自行车
- 汽车(商业和个人)
- 远程通信
新项目的详细要求(汽车 DVR 系统):
-----
- 4/6通道摄像头–AHD 2.0 1080;@30FPS
- 视频编码器将具有用于调试的 HDMI 接口,可以在4个视频流之间切换。
- Linux 操作系统
存储
- 存储选件 SD 卡,SSD 或 NVMe。 (视频存储时间已确定,但您可以建议使用内存类型)需要 DDR4功能。
- 2个 CAN FD 通道
- 蓝牙功能
- 加速计(3轴)
- 陀螺仪
便携性
- 便携式,电池(BMS)
- 拥有存储选项,SD 卡,SSD 和 NAND
- 汽车以太网
远程通信功能:
- 4G 调制解调器可将数据发送到云
- 卫星导航(GNSS)
- 温度传感器
- 扬声器
-----
关键点:从技术角度看,我想使用具有良好速度功能的微控制器/SOC,并且在处理4个全高清1080p/60FPS 视频数据流和热稳定性方面没有问题,并拥有可用的软件解决方案。