你好。 我需要在电路板中创建一个客户端 TCP 来连接我的计算机。 我对n´t 进行了编程、我希望在 Wireshark 中看到 TCP 数据包、但情况确实如此。
我不知道为什么看不到任何 TCP 数据包。 我只能从电路板上看到我所期望的 ARP 数据包。
如果您能给我提供任何帮助、我将不胜感激。
代码:
/*用户代码开始(0)*/
#include "freertos.h"
#include "os_task.h"
/*用户代码结束*/
/*包含文件*/
#include "sys_common.h"
#include "system.h"
#include "lwip/ip_addr.h"
#include "lwip/tcp.h"
#include
#include "cJSON.h"
#include
#include
#include "stdio.h"
/ /
extern void EMAC_LwIP_Main (uint8_t * emacAddress);
/*定义全局变量*/
uint8 emacAddress[6U]={0x00U、0x08U、0xEEU、0x03U、0xA6U、 0x6CU};
uint32 emacPhyAddress = 1U;
ip_addr_t src、dst、netmask、gw;
struct tcp_pcb * pcb;
ERR_t errorb、errorc、errorw、erroro、errorr、 错误;
uint16_t length = 275;
struct pbuf *Tx;
char *字符串="TCP lwIP 示例";
char MyData[400];//传入数据
int i = 0;
// /
uint32_t tcp_send_packet (void);
void tcpErrorHandler (void *arg、err_t err);
ERR_t tcpSendCallback (void *arg、struct tcp_pcb、u16_t len);
ERR_t connectCallback (void *arg、struct tcp_pcb、err_t err);
struct tcp_pcb *testpcb;
// /
/*Callback fucions */
void tcpErrorHandler (void *arg、err_t err){
}
ERR_t tcpSendCallback (void *arg、struct tcp_pcb、u16_t len)
{
}
ERR_t connectCallback (void *arg、struct tcp_pcb、err_t err)
{
tcp_send_packet();
返回0;
}
// /
// Funcion delay en segundos
空延迟(浮点时间)
{
int long c、x_time =(int long)(1.36e7 *时间);
对于(c=0;c <= 2 * x_time;c++){
}
}
// /
/*页眉*/
uint32_t tcp_send_packet (void)
{
char *字符串="SetR=01\r";
uint32_t len = strlen (string);
/*压入缓冲器*/
errorw = tcp_write (testpcb、string、strlen (string)、tcp_write_flag_copy);
/*现在发送*/
tcp_output (testpcb);
返回0;
}
void lwip_init();
// /
/*主要功能*/
int main (空)
{
EMAC_LwIP_Main (emacAddress);
/*初始化系统*/
//SystemInit();
lwip_init();//初始化 lwIP 堆栈及其所有子系统。
while (1)
{
// tcp_setup();
uint32_t data = 0xdeadf牛肉;
/*创建 IP */
struct ip_addr ip、src;
IP4_ADDR (&IP、20、0、168、192);
IP4_ADDR (&src、1、0、168、192);
testpcb = tcp_new();//testpcb 是一个全局结构 tcp_pcb
//由 lwIP 定义
/*要传递给回调的虚拟数据*/
errorb = tcp_bind (PCB、&src、5001);
tcp_arg (testpcb、&data);
/*使用 PCB 进行寄存器回调*/
// tcp_recv (testpcb、tcpRecvCallback);
tcp_sent (testpcb、NULL);// tcpSendCallback
// tcp_err (testpcb、tcpErrorHandler);
/*现在连接*/
errorc = tcp_connect (testpcb、&IP、139、connectCallback);
}
}