主题中讨论的其他器件:DK-TM4C123G、 DK-TM4C129X、 EK-TM4C1294XL、 EK-TM4C129EXL
工具/软件:Code Composer Studio
在"tivaware c_series_2_1_4_177"中有文本:
"其中 ENET_MAC_ADDR0为 ENET_MAC_ADD2"
可将此更正(通过添加"r":"尽管"->"Through (通改)"):
"其中 ENET_MAC_ADDR0至 ENET_MAC_ADD2"
在文件的874行中:
examples/boards/dk-tm4c123g/boot_serial/bl_config.h
examples/boards/dk-tm4c123g/boot_USB/bl_config.h
examples/boards/dk-tm4c129x/boot_emac_flash/bl_config.h
examples/boards/ek-lm4f232/boot_serial/bl_config.h
示例/boards/ek-lm4f232/boot_USB/bl_config.h
examples/boards/ek-tm4c1294xl/boot_emac_flash/bl_config.h
examples/boards/ek-tm4c1294xl/boot_serial/bl_config.h
examples/boards/ek-tm4c129exl/boot_serial/bl_config.h
祝你一切顺利、
Piotr Kasprzyk