我们在产品中使用上述器件、3.6V 60mAH 可充电电池 电路为 VBAT 引脚供电。 两个串联二极管用于降低 VBAT 引脚的电池电压。 3.6V 电池通过5V 电源充电。 一段时间内没有问题。 运行几天后、3.6V 电池的电流消耗约为60mA、电池电量耗尽。 如果我们可以从外部电源(电源) 3V 连接 VBAT 引脚、则消耗的电流约为60mA、RTC 运行正常。 但器件会获取60mA 电流。 RTC 和器件 持续运行良好、除了 VBAT 引脚中的这种高电流消耗之外没有任何问题。 设备是否出现故障? 未引入勘误表中提到的 RC 滤波。 请求帮助。 提前感谢。