Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已升级到 CCS v8.0、并正在尝试启动新项目并导入旧的源代码。 这是因为我的旧项目有一些断开的链接、我想从升级开始、以摆脱这些中断。 例如、有时在调试器中、它会中断、因为它正在寻找源文件路径中有一个计算机名称的源文件、该文件不是我的计算机名称、而是以前的旧计算机名称。 我不想跟踪这个很难的情况、而是想从8.0开始、然后导入源代码。
我在执行此操作时遇到了问题、因为我似乎无法链接 Tiva 软件库。 我遇到以下错误:
****为项目 DR500构建配置调试****
"C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
构建目标:"DR500.OUT"
调用:ARM 链接器
"c:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.1.LTS/bin/armcl -mv7M4 -code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --define=CCS="CCS"--define=TM4C123GE6PM -g --giag_warning=225 --display_error_exc_decon=off --display_error_ipta-cn-cn-map_info-link_ram_caps=/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/driverlib/ccs -cn-cn-rack-cn-cn"-cn"-500 -racknates=-cn-rack_off-"-display_ines"-rack-"-"-"-cn_display_info-display_caps=-ate-line_display-ment-xml_infote_display-"-cn"-rack-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-rack-cn-cn"-cn-cn-cn-cn /ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.1.LTS/include /ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.1.LTS/lib rom_model -o "DR500.out""./adc_configuration.obj "./adc_configuration_tESTMODE.obj "./Backup of main.obj "./Debug.obj ""./EEPROM_configuration.obj "./fRAM0.obj "./rtm1.obj "./rtm1./status.tradcs.obj ".org./ates"/contents./tm1.m1.m1.m1./attr.obj ".obj "./rtm1./rtm1./rtm1./status.obj /ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/driverlib/ccs/Debug/driverlib.lib
错误#10056:重新定义符号"ResetISR":首先在"./startup_ccs.obj "中定义;在"./tm4c123ge6m_startup_ccs.obj "中重新定义
错误#10056:重新定义符号"g_pfnVectors ":首先在"./startup_ccs.obj "中定义;在"./tm4c123ge6m_startup_ccs.obj "中重新定义
未定义 的首次引用
符号
------ --------
ROM_IntMasterDisable ./main.obj
ROM_IntMasterEnable ./main.obj
ROM_SysCtlDelay ./main.obj
ROM_SysCtlPeripheralEnable ./main.obj
ROM_SysCtlPeripheralReset ./main.obj
ROM_SysCtlUSBPLLEnable ./main.obj
ROM_SysTickDisable ./main.obj
ROM_SysTickIntDisable ./main.obj
ROM_UpdateUSB ./main.obj
USB0DeviceIntHandler ./startup_ccs.obj
USBDCDTerm ./main.obj
USBDHIDInit ./main.obj
USBDHIDPacketRead ./USB_structures.obj
USBDHIDReportWrite ./adc_configuration.obj
USBDHIDTxPacketAvailable ./adc_configuration.obj
USBStackModeSet ./main.obj
错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"DR500.out"
>>编译失败
Makefile:159:目标'D R.500.out'的配方失败
gmake.1]:***[DR500.out]错误1.
Makefile:155:目标'all'的配方失败
gmake:***[全部]错误2.
****构建完成****
有人有什么建议吗? 我已经尝试将它们链接在一起、如下面的屏幕截图所示。