主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV1G125
当器件未通电时、我对 ESD 结构以及 GPIO 和参考+输入的用法感到困惑。 我指的是截至2014年6月的器件数据表
最大额定值(表32-1)状态:
VIN_GPIO |输入电压|-0.3 | 4 | V
表32-7. "建议的快速 GPIO 焊盘工作条件":
VIH |快速 GPIO 高电平输入电压| 0.65 * VDD |-| 4 | V
这两种规格都与 VDD 无关、因此不能假设 VDD 具有钳位二极管。
但表32-37。 "非功率 I/O 管脚电压/电流特性"状态
VIO | IO 焊盘电压限值(如果受电压保护)|-0.3 | VDD | VDD+0.3 | V
该规范与图32-17一致。 "针对非电源引脚的 ESD 保护(除了唤醒信号)"、但与其他两个表形成对比。
有人能澄清这个问题吗?
我必须为器件提供3.3V 外部基准电压。 有没有关于如何执行该操作的建议?