工具/软件:Code Composer Studio
好的、我要对其进行配置、但是-
缺少"flash_definations.h" 文件在哪里??????
****为项目 hysterYales 构建配置调试****
"C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 2 all -O
构建文件:"../SafetyMCU_Bootloader/src/BL_flash.c"
调用:ARM 编译器
"c:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/bin/armcl "-mv7R4 --code_state=32 --include_path="C:/Users/kganeshan/Desktop/hysterYale/SafetyMCU_Bootloader/inc/F021_API /Users/kganeshan/Desktop/hysterYale /Users/kganeshan/Desktop/hysterYale/SafetyMCU_Bootloader/TMS570LS04x/boot_can/bl_config.h --include_path="C:/ti/Hercules/F021闪存 API/02.01.01/include"--include_path="C:/Users/kganeshan/Desktop/hysterYale/SafetyMCU_Bootloader/TMS570LS04x/boot_can /ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.3.LTS/include --include_path="c:bl_path="C:/Users/kganeshan/Desktop/hysterYale/SafetyMCU_Bootloader/inc --include_bootloader"--include_display_about_mctrab_pred_memory=us_board-codestory"--ab_abus_about_b_abus_board.abus_memory=-codestorit_ab-code.com_ab_abus_abus_board_romus_board.trus_board_ab_abus_romus_en_en_en_en_en_b_en_en_b_en_en_en_b_en_en_en_en_ab_en_en_en_en_ench_b.trus_ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench_ench.
>>编译失败
SafetyMCU_Bootloader/src/subdir_rules.mk:30:目标'SafetyMCU_Bootloader/src/bl_flash.obj'的配方失败
"C:\users\kganeshan\Desktop\hysterYEye\SafetyMCU_Bootloader\inc\F021_API\Types.h"、第86行:警告#303-D:typedef 名称已声明(具有相同类型)
"./SafetyMCU_Bootloader/src="bl_flash.c",第29行:致命错误#1965:无法打开源文件"flash_defins.h"
1在编译"../SafetyMCU_Bootloader/src/BL_flash.c"时检测到灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[SafetyMCU_Bootloader/src/bl_flash.obj]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。