主题中讨论的其他器件:CDCLVC1310
使用晶振时、MCU_OSC0_Xn 输入具有所需的参数。 (表7-17和表7-18)
但我们不会指定 LVCMOS 输入的要求。
可以设置 CTRLMMR_MCU_HFOSC0_CTRL (TRM)、以便绕过晶体电路。
这允许我们将 LVCMOS 数字信号用于时钟。
但 图7-21 (数据表)相关部分仅提到我们需要"1.8V LVCMOS 时钟源"
有哪些要求?
频率:xxMHz±yy[ppm]所需的频率和允许的最大变化是多少?
电压:V_IH = xx // V_IL = yy 在旁路模式下、我们需要注意的最大/最小输入电压范围是多少?
占空比:时钟源的占空比要求是多少?
抖动:时钟源的抖动要求(rms 或 pk-pk)是多少?
CL: 在旁路模式下、MCU_OSC0_XI 引脚的输入电容是多少?
TR/TF:时钟的上升/下降时间要求是什么?
等等...
我们可以提供这些要求吗?