大家好、
制造商部件号: XMSM0L1306SRGER (样片)
在我们的原型板中、我们使用以下 MCU 控制加热元件以测量电路板温度、并通过负载开关控制主 SoC 的电源。
在这种情况下、 我们会在 I2C 通信中遇到问题。
我们的 MCU 芯片未与主 Soc 通信。 我们还有一个评估板。
设置说明:
采用评估板 MCU:
- 最初、 我们在评估板中以3.3V 的电压对 MCU 进行编程、并尝试将 I2C 数据和时钟连接到主 SoC。 评估板在3.3V 下工作、处理器 IO 电压为1.8V。在这两者之间、我们使用电压电平转换器将3.3V 信号转换为1.8V 信号。 在这种情况下、我们观察到它们之间不发生通信。
- 将评估板电源电压更改为1.8V 并尝试与处理器进行通信。
但这一次、由于反向通道
- 已尝试在1.8V 电压 下对 MCU 进行编程、但在1.8V 电压下编程本身无法正常工作
- 然后编程为在3.3V 运行、之后进行下电上电、并更改为在1.8V 电源电压范围内工作。 无通信发生。
- 但是、如果我们尝试在1.8V 电压下切换 LED、则可以正常工作。 切换可在1.8V 电压下正常进行。
尝试在1.8V 下操作的原因是处理器 IO 域为1.8V
请提供建议。