工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们希望此消息能让您满意。 我谨代表 Newow India Private Limited 写信,这是一家知名的家用电器和 LED 照明解决方案制造商。
凭借表面贴装技术(SMT)和 Design House 的内部功能、我们以提供创新的高质量产品来满足客户的需求而自豪。
作为我们不断努力扩展和增强产品的一部分,我们正在探索新的协作和解决方案。 您在 LED 驱动器方面的产品和专业知识与我们的运营目标和未来发展计划完全一致。
我们希望获得所需的方框图、原理图和数据表以及任何相关技术支持或文档、以确保正确评估并集成到我们的项目中。 我们的技术团队渴望测试和了解您的解决方案如何完善我们的制造流程。
我们相信、这种合作将为共同成长和创新打开大门。 请告知我们获取样片的过程以及任何先决条件或条件。 此外、您可以随时分享任何产品目录或技术指南、以帮助我们选择最合适的解决方案。
感谢您考虑此申请。 我们期待您的积极回应以及与 TI 建立富有成效的合作伙伴关系的机会。 如果您需要有关我们公司或我们要求的详细信息,请直接与我联系。
[智能 LED 驱动器解决方案]
规格:
初级侧:160V-265VAC 50/60Hz 输入
PF≥0.5 16-24W (24W)
SECONDRY 侧:恒流输出
DC:350 -560mA (560mA)±5% 30-40V
温度范围:45°C 至90°C (最大)
随附了使用3引脚 DIP 连接器的输出参考图片。
此致、
Deepak Wadhwa
(产品开发经理)
deepak@newowled.com
Mob:93551-31122
办公室:
Newow India Private Limited.
245-246, Vardhman Fashion Mall.
Road No. 43, Pitampura, Delhi-110034,
印度。
靠近 Bhagwan Mahavir 医院。
www.newowled.com