主题:TLV320AIC3263中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我有两张 TLV320AIC3263 EVM 卡、 我想使用 mono PCM 进行连接和交流。 第一个 EVM 将使用麦克风发送数据、 第二个 EVM 的耳机输出将用于侦听发送的数据。 最初、我想我可以使用 PPS 上传发件人和接收人草图。 我在所附图像中添加了发送器和接收器草图以及时钟和 ASI 设置。 但是、我无法连接它们。
关于布线、时钟和 ASI 设置、我应该怎么做?
我的第二个问题是:我是否可以使用一台 Windows PC 对两个连接的 TLV320AIC EVM 板进行编程? 如果没有、 您对此问题有何建议?
如果我在当前场景中取得成功、我想将两个 EVM 转换为接收器和发送器。 我有一些 Arduino 兼容的微控制器(160 MHz),如果你有关于布线的建议,我可以尝试获取数据,并打印在串行显示器上作为十六进制数字。
我希望收到你的答复。 非常感谢。
发送方:
接收器: