大家好,
客户正在使用 TPA3116D2。 他参考数据表图37示意图中的U2示意图。 他使用一 个TPA3116D2设备。
唯一的区别是C51和C52,它们位于 图 37示意图的U2示意图中。 客户将C51和C52更改为0.68uF。
其他零件与 图37示意图中的U2示意图相同。
接通主板电源后 ,图37示意图U2示意图中的L15和L16会产生严重的热量。 R20为47k,R21为75K
在这种情况下。 当他将R20更改为100K,R21更改为75K时, L15和L16可以正常工作,但 扬声 器音量 会降低。
当他将R20更改为75K,R21更改为47k时, L15和L16也可以正常工作。
U2示意图位于附件中。 请检查附件。
客户想知道是否更改了R1和R2的值,这 是否会影响电路? 电路能否 正常工作?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)