大家好
我了解INA1650-Q1可产生最大输出电压= VCC - 350mV,RL = 2Kohm。
您能否回答以下问题? 谢谢。
我只想知道在哪个输入电压下可以使输出电压饱和。
[1] VCC =+5V,Vee = 0V,RL = 2Kohm,
最大输出电压为4.65V (= 5V - 0.35V)。
允许的最大输入电压是多少?
[2] VCC =+5V,Vee =-5V,RL = 2Kohm,
最大输出电压为4.65V (= 5V - 0.35V),最小输出电压为-4.57V (=-5V + 0.43V)。
允许的最大输入电压是多少?