主题中讨论的其他部件:TAS2552
工具/软件:Linux
我们希望将TAS2552放大器和转换器与基于ARM的嵌入式Linux配合使用。
但是,在配置DTS后,有ALSA弹力卡,但aplay显示错误:
aplay:set_params:1305:频道计数不可用
我们在DTS中配置了两个项目:
tas2552_sound:tas2552-sound{
状态="正常";
兼容="简单音频卡";
型号="ti-tas2550";
音频路由=
"EXT SPK","Out (输出)",
"内置麦克风","输入";
simile-audio-card,format ="I2S";
simple-audio-card,name ="P5tas2552";
简单音频卡,CPU{
sound-dai =<&i2s0>;
};
simple音频卡,codec{
sound-dai =<&tas2552>;
};
};
i2c2{
状态="正常";
时钟频率=<40万>;
tas2552:tas2552@40{
兼容="ti,tas2552";
REG =<0x40>;
#sound - dai细胞=<0>;
VBAT-SUPPLY =<&VDDA_CODE>;
IOVdd-supply =<&vccadc_ref>;
avdD-supply=<&vccadc_ref>;
};
};
这是 主板启动期间消息的摘录:
...
[ Linux]高级0.18.9809万 声音体系结构驱动程序已初始化。
...
[ 4.87.6924万 i2S-hifi <->ff8a0000.i2S映射正常
[ 4.88.8926万 ] asoc-simple-card tas2552-sound:tas2552-放大器<->ff88万.i2S映射正常
...
[ ALSA] 5.13.1152万 设备列表:
[ HDMI] #0:5.13.9035万 编解码器
[ 5.14.6635万 ] #1:P5tas2552
[ OK ]已到达目标声卡。
要使用TAS2552作为默认值,我创建了/etc/asound.conf:
# cat /etc/asound.conf
pcm.!default {
键入hw
卡1
}
CTL.!默认值{
键入hw
卡1
}
使用ALSA-工具访问:
# aplay -l
****播放硬件设备列表****
卡0:HDMICODEC [HDMI-codec],设备0:ff8a0000.I2S-I2S-hifi I2S-hifi-0[]
子设备:1/1
子设备#0:子设备#0
卡1:P5tas2552 [P5tas2552],设备0:ff88万.I2S-tas2552-放大2552放大器tas2552-ampler-0 []
子设备:1/1
子设备#0:子设备#0
# aplay -L
空
丢弃所有样本(回放)或生成零样本(捕获)
sysdefault:card=hdicodec
HDMI-codec,
默认音频设备
sysdefault:card=P5tas2552
P5tas2552,
默认音频设备
# amixer set 'Speaker Driver' 100 % (amixer设置程序驱动程序)
简单的混音器控制'Spaker Driver',0
功能:pvolume pvolume-joined
回放频道:单声道
限制:播放0 - 31
单声道:播放31 [ 100 % ][24.00dB]
# amixer set 'Input Selection'"Digital"(输入选择)
简单混合器控制'Input Selection',0
能力:枚举
项目:数字式模拟式
项目0:数字
# aplay -v -c 1 -t raw /usr/share/doc/sounds/alsa/Noise.wav
播放wave '/usr/share/sounds/alsa/noise.wav':签名的16位Little Endian,速率4.8万 Hz,Mono
aplay:set_params:1305:频道计数不可用
我们非常感谢您提供任何提示。