工具/软件:Linux
大家好。
我有一个安装TLV320AIC3100 IC的定制板。 它工作正常,但当我在8欧姆扬声器上播放静音波形时,会听到大量噪音。 我使用相同的扬声器在EVM上尝试了相同的文件,具有正常的噪音效果。
之后,我用一个电阻器和一个电感模拟扬声器,尝试在EVM中测量3KHz正弦波形,并使用相同的配置与我的电路板进行比较。
在我的主板上,THD水平是不可接受的。
在EVB (F1)上测量的波形下方
这是我的板上的波形(F1)
我看到SPKVDD有纹波噪声,我尝试添加一个47uF电容器,并将2x22uF电容器安装在板上,但没有效果。
布局与数据表指南类似,具有最佳的外接式设计,并且有2个接地平面,模拟位于组件下面的第一层,数字位于顶部之前的最后一层。 模拟接地与共板接地之间有2点连接,该接地层直接由铜制成。 IC热平面连接到模拟平面。
我曾尝试建立可靠的接地连接,但没有任何影响。 我已经拆除了所有铁氧体,尝试在5V导轨上建立坚固的连接,并使用实验室电源替换5V电源,但噪音是相同的。
我在Linux中工作,在ARM IMX6平台上工作
编解码器的amixer设置下方
root@imx6qxelk:~# amixer -c 1 简单混音器控制'混音器',0 功能:pswitch pswitch加入 播放通道:单声道:播放[开]简单混音器控制'混音器模拟',0功能:ppvolume加入播放通道:单声道限制:播放0-127单声道:播放127 [ 100 % ][0.00db]简单混音器控制功能0加入音量开关: 单声道 限制:播放0-3 单声道:播放3 [ADC] 100 % [24.00dB][开] 简单混音器控制'DIC PGA',0 功能:卷cvolume-joined 捕获通道:单声道 限制:捕获0-119 单声道:捕获0 [ADC][0.00dB] 简单混音器控制'ADC',0 功能:卷cvolume-joined cswitch cswitch-joined 捕获通道:0 % 限制:单声道: 捕获0-64 单声道:捕获24 [ADC] 38 % [-8.00dB][OFF] 简单混音器控制'ADc精细',0 功能:卷cvolume-joined 捕获通道:单声道 限制:捕获0-4 单声道:捕获4 [ADC] 100 % [0.40dB] 简单混音器控制'DeAC',0 功能:卷 播放通道:左前-右前 限制:播放0-175 单声道: 左前:回放140 [ 80 % ][6.50dB] 右前:回放140 [ 80 % ][6.50dB] 简单混音器控制'交流左输入',0 能力:enum 项目:'off'左数据''right Data'''moron' Item0:'monon' 简单混音器控制'右输入',0 能力: 'mono项目:'off''right Data''''左Item0' : 'mono' 简单混音器控制'HP Analog’,0 功能:pvolume 播放通道:左前-右前 限制:播放0-127 单声道: 左前:播放105 [ 83 % ][-11.00dB] 右前:播放105 [ 83 % ][-11.00dB] 简单混音器控制'HP Driver',0 功能:pvolume pswitch 播放通道:左前-右前 限制: 回放0-9 单声道: 左前:回放4 [mono][4.00db][off] 右前:回放4 [mono] 44 % [4.00db][off] 简单混音器控制'HP Left',0 功能:pswitch pswitch-加入 的回放通道:44 % :回放[off] 简单混音器控制'HP Right',0 功能:pswitch pswitch-加入 的回放通道 :单声道: 回放[OFF] 简单混合器控制'MC1LM M-Terminal',0 功能:枚举 项目:'OFF''FFR 10 Ohm''FFR 20 Ohm' FFR 40 Ohm' 项目0:'FFR 10 Ohm' 简单混合器控制'MC1LM P-Terminal',0 功能: Ohm项目:'OFF''FFR 10 Ohm''FFR 20' 项目40: 'FFR 10 Ohm' 简单混合器控制'MC1LP P-Terminal',0 能力:枚举 项目:'OFF''FFR 10 Ohm''FFR 20 Ohm''FFR 40 Ohm' 项目0:'FFR 10 Ohm' 简单混合器控制 项目IC1RP P-Terminal',0能力:枚举项目:'OFF''FFR 10 Ohm''FFR 20':'FFR' 'FFR 10 Ohm' 简单混音器控制'Output Left from Left DAC',0 功能: pswitch pswitch加入 播放通道: Mono Mono:回放[ON ] 简单混音器控制'Output Left from MIC1LP',0 功能: pswitch pswitch加入 播放通道: Mono Mono:回放[OFF] 简单 单声道控制'Output Left from MIC1RP',0功能: pswitch pswitch加入播放通道: 回放[OFF] 简单混音器控制'Output right from MIC1RP+,0 功能:pswitch pswitch加入 的回放通道:Mono Mono:回放[OFF] 简单混音器控制'Output right from Right DAC',0 功能:pswitch pswitch加入 的回放通道:Mono :回放[OFF] root@imx6qxelk:~#
我想问一下,是否有人对可能出现的问题有任何想法。
提前感谢大家。
此致