尊敬的 TI 小组:
我们使用 TAS5755M 驱动3R@40W 的超低音扬声器、输出功率=32W、附录显示配置和 原理图、
在使用更少的小型机后、TAS5755M 会出现错误输出状态、outA&B = 14V、outc&D = 0.4V。
造成这种现象的可能原因是什么? 非常感谢!
e2e.ti.com/.../3_276B_40W-Subwoofer_2800_1_2900_.cfge2e.ti.com/.../TAS5755M_7065575B9F523E657F675F00_A1_5F00_Schematic.pdf